22350.0254 - Čepy s kuličkami
samojistné, s tvarovaným držadlem

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezi 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení.

Kompaktní provedení s tvarovaným držadlem.

Tento výrobek 22350.0254 - Čepy s kuličkami samojistné, s tvarovaným držadlem / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 80 mm) je variantou skupiny výrobků Čepy s kuličkami samojistné, s tvarovaným držadlem (EH 22340. /EH 22350.)

Materiál
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
100 kN
Objednací číslo:
22350.0254
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 71 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 100 kN
Čepy s kuličkami

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Držadlo

  • Hliník, černá RAL 9005

Tlačítko

  • Nerez, černá

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Značení

Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22350.0254
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Nevyhovuje RoHS

Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.