22370.0607 - Čepy s kuličkami
samojistné, s přestavitelným držadlem

K fixaci a upnutí dvou dílů, popř. bezvůlovému usazení na protikus. Rozsah sevření je plynule nastavitelný rukou pomocí matice/kontramatice.

Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezi 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení.

Tento výrobek 22370.0607 - Čepy s kuličkami samojistné, s přestavitelným držadlem / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 25 mm – 35 mm) je variantou skupiny výrobků Čepy s kuličkami samojistné, s přestavitelným držadlem (EH 22370. /EH 22380.)

Materiál
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 – 35 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22370.0607
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 17,6 mm
  • d4: 23,6 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 26,2 mm
  • l5: 15,9 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 30 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
Čepy s kuličkami

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4305

Kontramatice

  • Termoplast, černá

Pružina

  • Nerez

Stavěcí matice

  • Termoplast, stříbrná

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Značení

Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22370.0607
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.