Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 416 výsledků
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 21 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 15 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 16 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 17 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 18 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 20 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 21 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 21 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 18 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 16 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 17 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 18 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 20 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 21 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 22 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 24 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 26 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 28 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Další detaily
Barva držadla: černá
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 30 g
show article view
Materiál
Čepová část
Držadlo
Termoplast PA 6 šedá / oranžová
Termoplast PA 6 šedá / šedá
Termoplast PA 6 šedá / modrá
Termoplast PA 6 černá / černá
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odkazy
Nerez 1.4542 viz. EH 22380.
Obsluha
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
Datový list EH 22370. Čepy s kuličkami – samojistné, s kombinovaným držadlem
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Datový košík:
Datový košík
Příslušenství
Možnost upevnění lanka EH 22400.
Další produkty
Čepy s kuličkami, samojistné, s kombinovaným držadlem, tvrzené
Pouzdra, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
Pouzdra, s přírubou, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
Lanka
Naváděcí pouzdra, s prstencem, DIN 172 A
Naváděcí pouzdra, bez prstence, DIN 179 A
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.