Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 416 výsledků
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 105 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 109 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 113 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 117 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 126 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 134 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 143 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 165 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 173 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 182 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 177 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 132 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 140 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 148 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 155 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 168 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 178 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 194 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 208 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 234 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 251 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 281 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 297 g
show article view
Materiál
Čepová část
Držadlo
Termoplast PA 6 šedá / oranžová
Termoplast PA 6 šedá / šedá
Termoplast PA 6 šedá / modrá
Termoplast PA 6 černá / černá
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odkazy
Nerez 1.4542 viz. EH 22380.
Obsluha
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
Datový list EH 22370. Čepy s kuličkami – samojistné, s kombinovaným držadlem
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Datový košík:
Datový košík
Příslušenství
Možnost upevnění lanka EH 22400.
Další produkty
Čepy s kuličkami, samojistné, s kombinovaným držadlem, tvrzené
Pouzdra, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
Pouzdra, s přírubou, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
Lanka
Naváděcí pouzdra, s prstencem, DIN 172 A
Naváděcí pouzdra, bez prstence, DIN 179 A
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.