Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 416 výsledků
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
38 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 38 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
38 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 38 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 62 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
38 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 38 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 65 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
38 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 38 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 69 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
38 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 38 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 36 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
38 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 38 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 54 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 86 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 46 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 49 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 53 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 55 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 57 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 61 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 64 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 70 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 91 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 97 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 103 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 109 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 115 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 53 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 91 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 96 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 100 g
show article view
Materiál
Čepová část
Držadlo
Termoplast PA 6 šedá / oranžová
Termoplast PA 6 šedá / šedá
Termoplast PA 6 šedá / modrá
Termoplast PA 6 černá / černá
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odkazy
Nerez 1.4542 viz. EH 22380.
Obsluha
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
Datový list EH 22370. Čepy s kuličkami – samojistné, s kombinovaným držadlem
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Datový košík:
Datový košík
Příslušenství
Možnost upevnění lanka EH 22400.
Další produkty
Čepy s kuličkami, samojistné, s kombinovaným držadlem, tvrzené
Pouzdra, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
Pouzdra, s přírubou, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
Lanka
Naváděcí pouzdra, s prstencem, DIN 172 A
Naváděcí pouzdra, bez prstence, DIN 179 A
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.