Čepy s kuličkami samojistné, s kombinovaným držadlem

EH 22370.

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Všechna provedení jsou korozivzdorná.

Ergonomické držadlo, různé barevné kombinace. Tvar držadla zabraňuje nechtěnému odjištění.

Vaše vyhledávání dosáhlo 416 výsledků

Materiál
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]
Barva držadla

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0152
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0153
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0154
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0155
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0156
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0145
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0146
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0147
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0148
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0149
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0150
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0151
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0162
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0163
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0164
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0165
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0166
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0167
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0168
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0169
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0170
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 24 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0157
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0158
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 28 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0159
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Čepy s kuličkami

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast PA 6 šedá / oranžová
  • Termoplast PA 6 šedá / šedá
  • Termoplast PA 6 šedá / modrá
  • Termoplast PA 6 černá / černá

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Nerez 1.4542 viz. EH 22380.

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22370. Čepy s kuličkami – samojistné, s kombinovaným držadlem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.