22370.0173 - Čepy s kuličkami
samojistné, s kombinovaným držadlem

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Všechna provedení jsou korozivzdorná.

Ergonomické držadlo, různé barevné kombinace. Tvar držadla zabraňuje nechtěnému odjištění.

Tento výrobek 22370.0173 - Čepy s kuličkami samojistné, s kombinovaným držadlem / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 15 mm) je variantou skupiny výrobků Čepy s kuličkami samojistné, s kombinovaným držadlem (EH 22370.)

Materiál
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]
Barva držadla
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
38 kN
Barva držadla:
oranžová
Objednací číslo:
22370.0173
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: oranžová
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 38 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 37 g
Čepy s kuličkami

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast PA 6 šedá / oranžová

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Nerez 1.4542 viz. EH 22380.

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22370.0173
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.