Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 416 výsledků
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
100 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 100 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 97 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
100 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 100 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 103 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
100 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 100 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 109 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
100 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 100 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 115 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
100 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 100 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 53 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 156 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 96 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 100 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 105 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 109 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 113 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 117 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 126 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 134 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 143 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 165 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 173 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 182 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
144 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 144 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 177 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
257 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 257 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 132 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
257 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 257 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 140 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
257 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 257 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 148 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
257 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 257 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 155 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
257 kN
Další detaily
Barva držadla: oranžová
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 257 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 168 g
show article view
Materiál
Čepová část
Držadlo
Termoplast PA 6 šedá / oranžová
Termoplast PA 6 šedá / šedá
Termoplast PA 6 šedá / modrá
Termoplast PA 6 černá / černá
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odkazy
Nerez 1.4305, viz. EH 22370.
Značení
Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.
Obsluha
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
Datový list EH 22380. Čepy s kuličkami – samojistné, s kombinovaným držadlem, tvrzené
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Datový košík:
Datový košík
Příslušenství
Možnost upevnění lanka EH 22400.
Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.