22380.0455 - Čepy s kuličkami
samojistné, s kombinovaným držadlem, tvrzené

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezi 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení.

Ergonomické držadlo, různé barevné kombinace. Tvar držadla zabraňuje nechtěnému odjištění.

Tento výrobek 22380.0455 - Čepy s kuličkami samojistné, s kombinovaným držadlem, tvrzené / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 25 mm) je variantou skupiny výrobků Čepy s kuličkami samojistné, s kombinovaným držadlem, tvrzené (EH 22380.)

Materiál
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]
Barva držadla
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
63 kN
Barva držadla:
modrá
Objednací číslo:
22380.0455
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: modrá
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 63 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 42 g
Čepy s kuličkami

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Držadlo

  • Termoplast PA 6 šedá / modrá

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Nerez 1.4305, viz. EH 22370.

Značení

Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22380.0455
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.