Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 208 výsledků
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
35 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 24 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 35 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
35 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 26 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 35 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
35 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 26 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 35 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
35 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 27 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 35 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
35 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 29 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 35 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
35 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 30 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 35 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
35 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 33 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 35 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
35 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 34 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 35 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
63 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 34 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 63 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
63 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 36 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 63 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
63 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 38 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 63 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
63 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 39 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 63 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
63 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 41 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 63 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
63 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 43 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 63 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
63 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 45 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 63 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
63 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 47 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 63 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
63 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 49 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 63 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
63 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 52 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 63 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
63 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 56 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 63 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
63 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 60 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 63 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
63 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 63 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 63 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
63 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 67 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 63 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
100 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 41 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 100 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
100 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 44 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 100 kN
show article view
Materiál
Čepová část
Nerez 1.4305
Nerez 1.4542, tvrzená
Držadlo
Tlačítko
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Tento produkt je možno dodat také v palcových mírách.
Značení
Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.
Obsluha
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
Datový list EH 22340. /EH 22350. Čepy s kuličkami – samojistné, s T-držadlem
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Datový košík:
Datový košík
Příslušenství
Možnost upevnění lanka EH 22400.
Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.