Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 208 výsledků
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 79 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 85 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 91 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 97 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
60 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 26,9 mm
l5 : 51,5 mm
l6 : 15,8 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 103 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 60 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 18,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 35,1 mm
l4 : 25,3 mm
l5 : 59,1 mm
l6 : 20,2 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 69 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 18,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 35,1 mm
l4 : 25,3 mm
l5 : 59,1 mm
l6 : 20,2 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 72 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 18,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 35,1 mm
l4 : 25,3 mm
l5 : 59,1 mm
l6 : 20,2 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 77 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 18,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 35,1 mm
l4 : 25,3 mm
l5 : 59,1 mm
l6 : 20,2 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 81 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 18,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 35,1 mm
l4 : 25,3 mm
l5 : 59,1 mm
l6 : 20,2 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 85 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 18,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 35,1 mm
l4 : 25,3 mm
l5 : 59,1 mm
l6 : 20,2 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 89 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 18,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 35,1 mm
l4 : 25,3 mm
l5 : 59,1 mm
l6 : 20,2 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 94 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 18,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 35,1 mm
l4 : 25,3 mm
l5 : 59,1 mm
l6 : 20,2 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 102 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 18,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 35,1 mm
l4 : 25,3 mm
l5 : 59,1 mm
l6 : 20,2 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 111 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 18,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 35,1 mm
l4 : 25,3 mm
l5 : 59,1 mm
l6 : 20,2 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 119 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 18,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 35,1 mm
l4 : 25,3 mm
l5 : 59,1 mm
l6 : 20,2 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 127 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 18,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 35,1 mm
l4 : 25,3 mm
l5 : 59,1 mm
l6 : 20,2 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 136 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 18,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 35,1 mm
l4 : 25,3 mm
l5 : 59,1 mm
l6 : 20,2 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 146 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
87 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 18,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 35,1 mm
l4 : 25,3 mm
l5 : 59,1 mm
l6 : 20,2 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 154 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 29,8 mm
l5 : 74,8 mm
l6 : 24,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 153 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 29,8 mm
l5 : 74,8 mm
l6 : 24,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 161 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 29,8 mm
l5 : 74,8 mm
l6 : 24,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 168 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 29,8 mm
l5 : 74,8 mm
l6 : 24,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 172 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 29,8 mm
l5 : 74,8 mm
l6 : 24,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 184 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
show article view
Materiál
Čepová část
Nerez 1.4305
Nerez 1.4542, tvrzená
Držadlo
Tlačítko
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Tento produkt je možno dodat také v palcových mírách.
Značení
Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.
Obsluha
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
Datový list EH 22340. /EH 22350. Čepy s kuličkami – samojistné, s T-držadlem
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Datový košík:
Datový košík
Příslušenství
Možnost upevnění lanka EH 22400.
Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.