Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 208 výsledků
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 567 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 596 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 635 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 672 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 710 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 754 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 784 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 830 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
24 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 20 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 24 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
24 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 21 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 24 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
24 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 22 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 24 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
24 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 22 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 24 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
24 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 23 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 24 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
24 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 24 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 24 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
24 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 23 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 24 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
24 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 25 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 24 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
24 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 26 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 24 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
24 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 26 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 24 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
24 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 29 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 24 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
24 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 30 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 24 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
35 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 21 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 35 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
35 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 22 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 35 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
35 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 22 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 35 kN
show article view
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
35 kN
Další detaily
Nerez
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 24 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 35 kN
show article view
Materiál
Čepová část
Nerez 1.4305
Nerez 1.4542, tvrzená
Držadlo
Tlačítko
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Tento produkt je možno dodat také v palcových mírách.
Značení
Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.
Obsluha
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
Datový list EH 22340. /EH 22350. Čepy s kuličkami – samojistné, s L-držadlem
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Datový košík:
Datový košík
Příslušenství
Možnost upevnění lanka EH 22400.
Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.