Boční odpružené kolíky se závitem a vnitřním závitem, bez utěsnění

EH 22150.

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.

Vaše vyhledávání dosáhlo 27 výsledků

Materiál
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Síla pružiny F max.1) ~ [N]
Zdvih s [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Zdvih s [mm]:
0,8 mm
Objednací číslo:
22150.1310
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Slabá pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,2 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Zdvih s [mm]:
0,8 mm
Objednací číslo:
22150.1311
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • standardní pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,5 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Zdvih s [mm]:
0,8 mm
Objednací číslo:
22150.1312
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Zesílená pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,7 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Zdvih s [mm]:
0,8 mm
Objednací číslo:
22150.1314
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Slabá pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 5,1 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Zdvih s [mm]:
0,8 mm
Objednací číslo:
22150.1315
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • standardní pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 5,6 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Zdvih s [mm]:
0,8 mm
Objednací číslo:
22150.1316
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Zesílená pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Zdvih s [mm]:
0,8 mm
Objednací číslo:
22150.1318
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Slabá pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6,9 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Zdvih s [mm]:
0,8 mm
Objednací číslo:
22150.1319
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • standardní pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 7,5 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Zdvih s [mm]:
0,8 mm
Objednací číslo:
22150.1320
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Zesílená pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 8,2 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Zdvih s [mm]:
1 mm
Objednací číslo:
22150.1330
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Slabá pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,3 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Zdvih s [mm]:
1 mm
Objednací číslo:
22150.1331
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • standardní pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,5 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Zdvih s [mm]:
1 mm
Objednací číslo:
22150.1332
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Zesílená pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,9 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Zdvih s [mm]:
1 mm
Objednací číslo:
22150.1334
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Slabá pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 5,2 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Zdvih s [mm]:
1 mm
Objednací číslo:
22150.1335
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • standardní pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 5,6 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Zdvih s [mm]:
1 mm
Objednací číslo:
22150.1336
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Zesílená pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6,5 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Zdvih s [mm]:
1 mm
Objednací číslo:
22150.1338
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Slabá pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6,9 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Zdvih s [mm]:
1 mm
Objednací číslo:
22150.1339
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • standardní pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 7,7 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Zdvih s [mm]:
1 mm
Objednací číslo:
22150.1340
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Zesílená pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 8,6 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Zdvih s [mm]:
1,6 mm
Objednací číslo:
22150.1350
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Slabá pružina
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Zdvih s [mm]:
1,6 mm
Objednací číslo:
22150.1351
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • standardní pružina
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Zdvih s [mm]:
1,6 mm
Objednací číslo:
22150.1352
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Zesílená pružina
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Zdvih s [mm]:
1,6 mm
Objednací číslo:
22150.1354
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Slabá pružina
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Zdvih s [mm]:
1,6 mm
Objednací číslo:
22150.1355
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • standardní pružina
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Boční odpružený kolík
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Zdvih s [mm]:
1,6 mm
Objednací číslo:
22150.1356
CAD
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Zesílená pružina
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 24 g
show article view
Boční odpružený kolík

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná

Závitová destička

  • Ocel, brynýrovaná

Pružina

  • Nerez
  • Ocel, brynýrovaná
  • Ocel, zinkovaná

Poznámky

Možnost našroubování různých vlastních čepů.

Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
pro boční odpružené kolíky
d1: M12
Objednací číslo:
22150.0820
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M12
  • Hmotnost: 76 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
pro boční odpružené kolíky
d1: M18 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22150.0822
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Hmotnost: 137 g

Značení

Slabá pružina = pružina z nerezi

Standardní pružina = pružina z oceli, brynýrovaná

Zesílená pružina = pružina z oceli, zinkovaná

Montáž

Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = osová vzdálenost,

y = výška obrobku,

w = délka obrobku,

x = velikost odtlačení,

z = průměr dorazu

Výpočet rozměru x pro obrobky:

x = d2/2 - s

Montuje se našroubováním pomocí nářadí.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22150. Boční odpružené kolíky – se závitem a vnitřním závitem, bez utěsnění
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.