22150.0070 - Boční odpružený kolík
hladký, bez utěsnění

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.

Tento výrobek 22150.0070 - Boční odpružený kolík hladký, bez utěsnění / kolík z termoplastu, slabá pružina (d1: 12 mm, d2: 8 mm, Síla pružiny F max.1: ~ 50 N) je variantou skupiny výrobků Boční odpružené kolíky hladký, bez utěsnění (EH 22150.)

Materiál
Kolík
d1 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny F - max.1) ~ [N]
Zdvih s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Hliník
Kolík:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Zdvih s [mm]:
1,3 mm
Objednací číslo:
22150.0070
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Kolík: Termoplast/kolík z termoplastu, slabá pružina
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,9 mm
  • Zdvih s: 1,3 mm
  • Montážní otvor D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 2,9 g
Boční odpružený kolík
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti
d1: 12 mm
Objednací číslo:
22150.0832
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: 12 mm
  • Hmotnost: 86 g

Materiál

Pouzdro

  • Hliník Al

Pružina

  • Nerez

Kolík

  • Termoplast POM, bílá

Značení

Slabá pružina = pružina z nerezi

Montáž

Montuje se nalisováním.

Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = osová vzdálenost,

y = výška obrobku,

w = délka obrobku,

x = velikost odtlačení,

s = zdvih,

z = průměr dorazu

Výpočet velikosti x:

y je větší nebo rovno než l2 - d2/2, 

pak x = d2/2 - s

nebo

y je menší než l2 - d2/2, 

pak x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22150.0070
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.