24470.0406 - Upínací rukojeti
DIN 99

Provedení
obrázek
Materiál
l1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
šikmá, se závitem, provedení N
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24470.0406
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, se závitem, provedení N – obrázek 2, Nerez
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Hmotnost: 38 g
Upínací rukojeti

Materiál

  • Nerez 1.4305, matná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24470.0406
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.