Upínací rukojeti DIN 99

EH 24470.

Vaše vyhledávání dosáhlo 22 výsledků

Provedení
obrázek
Materiál
l1 [mm]
d2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
šikmá, s hladkou dírou, provedení L
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
24470.0105
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, s hladkou dírou, provedení L – obrázek 1, Ocel
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2 H7: 6 mm
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, s hladkou dírou, provedení L
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
24470.0106
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, s hladkou dírou, provedení L – obrázek 1, Ocel
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Hmotnost: 37 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, s hladkou dírou, provedení L
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24470.0108
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, s hladkou dírou, provedení L – obrázek 1, Ocel
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Hmotnost: 73 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, s hladkou dírou, provedení L
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24470.0110
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, s hladkou dírou, provedení L – obrázek 1, Ocel
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Hmotnost: 140 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, s hladkou dírou, provedení L
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24470.0112
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, s hladkou dírou, provedení L – obrázek 1, Ocel
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Hmotnost: 282 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, s hladkou dírou, provedení L
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24470.0116
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, s hladkou dírou, provedení L – obrázek 1, Ocel
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 30 mm
  • d1: 25 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • Hmotnost: 553 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, s hladkou dírou, provedení L
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24470.0120
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, s hladkou dírou, provedení L – obrázek 1, Ocel
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 40 mm
  • d1: 32 mm
  • d2 H7: 24 mm
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • Hmotnost: 1096 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, se závitem, provedení N
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24470.0305
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, se závitem, provedení N – obrázek 2, Ocel
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, se závitem, provedení N
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24470.0306
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, se závitem, provedení N – obrázek 2, Ocel
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, se závitem, provedení N
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24470.0308
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, se závitem, provedení N – obrázek 2, Ocel
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Hmotnost: 74 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, se závitem, provedení N
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24470.0310
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, se závitem, provedení N – obrázek 2, Ocel
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Hmotnost: 142 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, se závitem, provedení N
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24470.0312
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, se závitem, provedení N – obrázek 2, Ocel
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Hmotnost: 297 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, se závitem, provedení N
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M20
Objednací číslo:
24470.0316
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, se závitem, provedení N – obrázek 2, Ocel
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 31 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: M20
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • Hmotnost: 574 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, se závitem, provedení N
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Objednací číslo:
24470.0320
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, se závitem, provedení N – obrázek 2, Ocel
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 41 mm
  • d1: 32 mm
  • d2: M24
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • Hmotnost: 1140 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, s hladkou dírou, provedení L
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
24470.0206
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, s hladkou dírou, provedení L – obrázek 1, Nerez
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Hmotnost: 37 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, s hladkou dírou, provedení L
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24470.0208
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, s hladkou dírou, provedení L – obrázek 1, Nerez
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Hmotnost: 73 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, s hladkou dírou, provedení L
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24470.0210
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, s hladkou dírou, provedení L – obrázek 1, Nerez
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Hmotnost: 140 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, se závitem, provedení N
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24470.0405
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, se závitem, provedení N – obrázek 2, Nerez
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, se závitem, provedení N
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24470.0406
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, se závitem, provedení N – obrázek 2, Nerez
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, se závitem, provedení N
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24470.0408
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, se závitem, provedení N – obrázek 2, Nerez
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Hmotnost: 74 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, se závitem, provedení N
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24470.0410
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, se závitem, provedení N – obrázek 2, Nerez
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Hmotnost: 142 g
show article view
Upínací rukojeti
Provedení:
šikmá, se závitem, provedení N
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24470.0412
CAD
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, se závitem, provedení N – obrázek 2, Nerez
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Hmotnost: 297 g
show article view
Upínací rukojeti

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305, matná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24470. Upínací rukojeti – DIN 99
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).