24470.0208 - Upínací rukojeti
DIN 99

Provedení
obrázek
Materiál
l1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
šikmá, s hladkou dírou, provedení L
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24470.0208
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, s hladkou dírou, provedení L – obrázek 1, Nerez
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Hmotnost: 73 g
Upínací rukojeti

Materiál

  • Nerez 1.4305, matná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24470.0208
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.