Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí DIN 6304 pevnou

EH 24490.

U tohoto provedení je rukojeť nalisovaná.

Vaše vyhledávání dosáhlo 28 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
obrázek:
bez opěrné patky, provedení E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
-
Objednací číslo:
24490.0006
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
obrázek:
bez opěrné patky, provedení E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Objednací číslo:
24490.0007
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
obrázek:
bez opěrné patky, provedení E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
-
Objednací číslo:
24490.0008
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
obrázek:
bez opěrné patky, provedení E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
-
Objednací číslo:
24490.0009
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Hmotnost: 43 g
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
obrázek:
bez opěrné patky, provedení E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Objednací číslo:
24490.0010
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Hmotnost: 81 g
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
obrázek:
bez opěrné patky, provedení E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Objednací číslo:
24490.0011
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Hmotnost: 86 g
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
obrázek:
bez opěrné patky, provedení E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Objednací číslo:
24490.0012
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Hmotnost: 141 g
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
obrázek:
bez opěrné patky, provedení E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
-
Objednací číslo:
24490.0013
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Hmotnost: 148 g
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
obrázek:
bez opěrné patky, provedení E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Objednací číslo:
24490.0016
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Hmotnost: 249 g
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
obrázek:
bez opěrné patky, provedení E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Objednací číslo:
24490.0017
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Hmotnost: 268 g
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
obrázek:
bez opěrné patky, provedení E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Objednací číslo:
24490.0018
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
  • d1: M16
  • l1: 110 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 90 mm
  • Hmotnost: 294 g
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
obrázek:
bez opěrné patky, provedení E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Objednací číslo:
24490.0020
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
  • d1: M20
  • l1: 75 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 55 mm
  • Hmotnost: 475 g
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
obrázek:
bez opěrné patky, provedení E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Objednací číslo:
24490.0021
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 70 mm
  • Hmotnost: 504 g
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
obrázek:
bez opěrné patky, provedení E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Objednací číslo:
24490.0022
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1
  • d1: M20
  • l1: 110 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 90 mm
  • Hmotnost: 544 g
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
obrázek:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
~ 42,1 mm
Objednací číslo:
24490.0106
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Hmotnost: 24 g
  • l5: ~ 42,1 mm
  • α min.: 7°
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
obrázek:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 52,1 mm
Objednací číslo:
24490.0107
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Hmotnost: 28 g
  • l5: ~ 52,1 mm
  • α min.: 7°
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
obrázek:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
~ 53 mm
Objednací číslo:
24490.0108
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Hmotnost: 49 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min.: 4°
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
obrázek:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
~ 63 mm
Objednací číslo:
24490.0109
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Hmotnost: 54 g
  • l5: ~ 63 mm
  • α min.: 4°
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
obrázek:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 63,6 mm
Objednací číslo:
24490.0110
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Hmotnost: 97 g
  • l5: ~ 63,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
obrázek:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 73,6 mm
Objednací číslo:
24490.0111
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Hmotnost: 102 g
  • l5: ~ 73,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
obrázek:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 74,6 mm
Objednací číslo:
24490.0112
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Hmotnost: 173 g
  • l5: ~ 74,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
obrázek:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
~ 84,6 mm
Objednací číslo:
24490.0113
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Hmotnost: 178 g
  • l5: ~ 84,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
obrázek:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
~ 80,4 mm
Objednací číslo:
24490.0116
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Hmotnost: 317 g
  • l5: ~ 80,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
obrázek:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
~ 95,4 mm
Objednací číslo:
24490.0117
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí
  • s opěrnou patkou DIN 6311, provedení F – obrázek 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Hmotnost: 342 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí

Materiál

  • Automatová ocel, brynýrovaná, tlačný čep tvrzený

Odkazy

Tlačný čep pro opěrnou patku DIN 6311 provedení S, EH 22560.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24490. Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí – DIN 6304 pevnou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.