Opěrné patky DIN 6311 a nízké provedení

EH 22560.

Možno kombinovat se závitovými kolíky DIN 6332 s tlačným čepem EH 22540.

Vaše vyhledávání dosáhlo 18 výsledků

Provedení
Materiál
obrázek
d1 [mm]
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S
Materiál:
Ocel, tvrzená, brynýrovaná, vložený pružný kroužek
obrázek:
1
d1 [mm]:
12 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M6
Objednací číslo:
22560.0012
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S – obrázek 1, Ocel
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Hmotnost: 4,3 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S
Materiál:
Ocel, tvrzená, brynýrovaná, vložený pružný kroužek
obrázek:
1
d1 [mm]:
16 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22560.0016
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S – obrázek 1, Ocel
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Hmotnost: 9,4 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S
Materiál:
Ocel, tvrzená, brynýrovaná, vložený pružný kroužek
obrázek:
1
d1 [mm]:
20 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M10
Objednací číslo:
22560.0020
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S – obrázek 1, Ocel
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S
Materiál:
Ocel, tvrzená, brynýrovaná, vložený pružný kroužek
obrázek:
1
d1 [mm]:
25 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22560.0025
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S – obrázek 1, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S
Materiál:
Ocel, tvrzená, brynýrovaná, vložený pružný kroužek
obrázek:
1
d1 [mm]:
32 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M16
Objednací číslo:
22560.0032
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S – obrázek 1, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Hmotnost: 58 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S
Materiál:
Ocel, tvrzená, brynýrovaná, vložený pružný kroužek
obrázek:
1
d1 [mm]:
40 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M20
Objednací číslo:
22560.0040
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S – obrázek 1, Ocel
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Hmotnost: 105 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S
Materiál:
Nerez
obrázek:
1
d1 [mm]:
12 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M6
Objednací číslo:
22560.0112
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S – obrázek 1, Nerez
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Hmotnost: 4,3 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S
Materiál:
Nerez
obrázek:
1
d1 [mm]:
16 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22560.0116
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S – obrázek 1, Nerez
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Hmotnost: 9,4 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S
Materiál:
Nerez
obrázek:
1
d1 [mm]:
20 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M10
Objednací číslo:
22560.0120
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S – obrázek 1, Nerez
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S
Materiál:
Nerez
obrázek:
1
d1 [mm]:
25 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22560.0125
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S – obrázek 1, Nerez
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S
Materiál:
Nerez
obrázek:
1
d1 [mm]:
32 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M16
Objednací číslo:
22560.0132
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S – obrázek 1, Nerez
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Hmotnost: 58 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S
Materiál:
Nerez
obrázek:
1
d1 [mm]:
40 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M20
Objednací číslo:
22560.0140
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S – obrázek 1, Nerez
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Hmotnost: 105 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
nízké provedení, s větší opěrnou plochou a pružným kroužkem
Materiál:
Ocel, tvrzená, brynýrovaná, vložený pružný kroužek
obrázek:
2
d1 [mm]:
25 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22560.0425
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • nízké provedení, s větší opěrnou plochou a pružným kroužkem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
nízké provedení, s větší opěrnou plochou a pružným kroužkem
Materiál:
Ocel, tvrzená, brynýrovaná, vložený pružný kroužek
obrázek:
2
d1 [mm]:
32 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Objednací číslo:
22560.0432
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • nízké provedení, s větší opěrnou plochou a pružným kroužkem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Hmotnost: 43 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
nízké provedení, s větší opěrnou plochou a pružným kroužkem
Materiál:
Ocel, tvrzená, brynýrovaná, vložený pružný kroužek
obrázek:
2
d1 [mm]:
40 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M16
Objednací číslo:
22560.0440
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • nízké provedení, s větší opěrnou plochou a pružným kroužkem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Hmotnost: 75 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
nízké provedení, s větší opěrnou plochou a pružným kroužkem
Materiál:
Nerez
obrázek:
2
d1 [mm]:
25 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22560.1425
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • nízké provedení, s větší opěrnou plochou a pružným kroužkem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
nízké provedení, s větší opěrnou plochou a pružným kroužkem
Materiál:
Nerez
obrázek:
2
d1 [mm]:
32 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Objednací číslo:
22560.1432
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • nízké provedení, s větší opěrnou plochou a pružným kroužkem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Hmotnost: 43 g
show article view
Opěrná patka
Provedení:
nízké provedení, s větší opěrnou plochou a pružným kroužkem
Materiál:
Nerez
obrázek:
2
d1 [mm]:
40 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M16
Objednací číslo:
22560.1440
CAD
Dokumenty
Opěrná patka
  • nízké provedení, s větší opěrnou plochou a pružným kroužkem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Hmotnost: 75 g
show article view
Opěrná patka

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná, vložený pružný kroužek
  • Nerez

Montáž

Opěrná patka je držena pomocí pružného kroužku umístěného v zápichu z otevřené strany. Závitový kolík se vloží do otvoru a zatlačí, aby překonal odpor pružného kroužku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22560. Opěrné patky – DIN 6311 a nízké provedení
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).