24560.0516 - Koule
DIN 319

Koule dle DIN 319 mají bezešvý leštěný povrch.

Tento výrobek 24560.0516 - Koule DIN 319 / s lisovaným závitem, provedení C (d1: 16 mm) je variantou skupiny výrobků Koule DIN 319 (EH 24560.)

Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, červená
d1 [mm]:
červená
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Objednací číslo:
24560.0516
Dokumenty
Koule
  • s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, červená
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 3,2 g
Koule

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná

Koule

  • Duroplast PF 31, červená RAL 3003

Montáž

Poznámka pro montáž provedení M: Naráží se lehkými údery, drží bez lepení. U protikusu postačuje lícování h9.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24560.0516
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.