Koule DIN 319

EH 24560.

Koule dle DIN 319 mají bezešvý leštěný povrch.

Vaše vyhledávání dosáhlo 30 výsledků

Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, černá
d1 [mm]:
černá
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Objednací číslo:
24560.0016
CAD
Dokumenty
Koule
  • s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, černá
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 3,2 g
show article view
Koule
Barva:
s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, černá
d1 [mm]:
černá
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Objednací číslo:
24560.0020
CAD
Dokumenty
Koule
  • s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, černá
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 5,2 g
show article view
Koule
Barva:
s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, černá
d1 [mm]:
černá
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Objednací číslo:
24560.0025
CAD
Dokumenty
Koule
  • s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, černá
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Koule
Barva:
s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, černá
d1 [mm]:
černá
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Objednací číslo:
24560.0032
CAD
Dokumenty
Koule
  • s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Koule
Barva:
s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, černá
d1 [mm]:
černá
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Objednací číslo:
24560.0040
CAD
Dokumenty
Koule
  • s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 42 g
show article view
Koule
Barva:
s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, černá
d1 [mm]:
černá
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Objednací číslo:
24560.0050
CAD
Dokumenty
Koule
  • s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, černá
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 86 g
show article view
Koule
Barva:
se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, černá
d1 [mm]:
černá
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Objednací číslo:
24560.0116 1)
CAD
Dokumenty
Koule
  • se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, černá
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 min.: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 3,9 g
show article view
Koule
Barva:
se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, černá
d1 [mm]:
černá
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Objednací číslo:
24560.0120
CAD
Dokumenty
Koule
  • se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, černá
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 min.: 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 8 g
show article view
Koule
Barva:
se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, černá
d1 [mm]:
černá
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Objednací číslo:
24560.0125
CAD
Dokumenty
Koule
  • se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, černá
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 min.: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Koule
Barva:
se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, černá
d1 [mm]:
černá
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Objednací číslo:
24560.0132
CAD
Dokumenty
Koule
  • se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 min.: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Koule
Barva:
se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, černá
d1 [mm]:
černá
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Objednací číslo:
24560.0140
CAD
Dokumenty
Koule
  • se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 min.: 15 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 56 g
show article view
Koule
Barva:
se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, černá
d1 [mm]:
černá
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Objednací číslo:
24560.0150
CAD
Dokumenty
Koule
  • se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, černá
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 min.: 18 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 108 g
show article view
Koule
Barva:
s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, červená
d1 [mm]:
červená
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Objednací číslo:
24560.0516
CAD
Dokumenty
Koule
  • s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, červená
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 3,2 g
show article view
Koule
Barva:
s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, červená
d1 [mm]:
červená
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Objednací číslo:
24560.0520
CAD
Dokumenty
Koule
  • s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, červená
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 5,2 g
show article view
Koule
Barva:
s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, červená
d1 [mm]:
červená
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Objednací číslo:
24560.0525
CAD
Dokumenty
Koule
  • s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, červená
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Koule
Barva:
s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, červená
d1 [mm]:
červená
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Objednací číslo:
24560.0532
CAD
Dokumenty
Koule
  • s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, červená
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Koule
Barva:
s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, červená
d1 [mm]:
červená
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Objednací číslo:
24560.0540
CAD
Dokumenty
Koule
  • s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, červená
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 42 g
show article view
Koule
Barva:
s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, červená
d1 [mm]:
červená
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Objednací číslo:
24560.0550
CAD
Dokumenty
Koule
  • s lisovaným závitem, provedení C – obrázek 1, červená
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 86 g
show article view
Koule
Barva:
se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, červená
d1 [mm]:
červená
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Objednací číslo:
24560.0616 1)
CAD
Dokumenty
Koule
  • se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, červená
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 min.: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 3,9 g
show article view
Koule
Barva:
se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, červená
d1 [mm]:
červená
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Objednací číslo:
24560.0620
CAD
Dokumenty
Koule
  • se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, červená
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 min.: 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 8 g
show article view
Koule
Barva:
se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, červená
d1 [mm]:
červená
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Objednací číslo:
24560.0625
CAD
Dokumenty
Koule
  • se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, červená
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 min.: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Koule
Barva:
se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, červená
d1 [mm]:
červená
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Objednací číslo:
24560.0632
CAD
Dokumenty
Koule
  • se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, červená
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 min.: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Koule
Barva:
se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, červená
d1 [mm]:
červená
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Objednací číslo:
24560.0640
CAD
Dokumenty
Koule
  • se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, červená
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 min.: 15 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 56 g
show article view
Koule
Barva:
se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, červená
d1 [mm]:
červená
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Objednací číslo:
24560.0650
CAD
Dokumenty
Koule
  • se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, červená
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 min.: 18 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 108 g
show article view
Koule

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná
  • Mosaz

Koule

  • Duroplast PF 31, černá RAL 9005
  • Duroplast PF 31, červená RAL 3003

Montáž

Poznámka pro montáž provedení M: Naráží se lehkými údery, drží bez lepení. U protikusu postačuje lícování h9.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24560. Koule – DIN 319
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.