24560.0140 - Koule
DIN 319

Koule dle DIN 319 mají bezešvý leštěný povrch.

Tento výrobek 24560.0140 - Koule DIN 319 / se závitovou vložkou, provedení E (d1: 40 mm) je variantou skupiny výrobků Koule DIN 319 (EH 24560.)

Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, černá
d1 [mm]:
černá
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Objednací číslo:
24560.0140
Dokumenty
Koule
  • se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 min.: 15 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 56 g
Koule

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná

Koule

  • Duroplast PF 31, černá RAL 9005

Montáž

Poznámka pro montáž provedení M: Naráží se lehkými údery, drží bez lepení. U protikusu postačuje lícování h9.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24560.0140
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.