Trubková držadla s přední montáží

EH 24321.

Trubková držadla se používají např. na dveřích stroje.

Trubková držadla jsou vyrobená z hliníku a vyznačují se ergonomickou a robustní konstrukcí a moderním designem. Toto provedení je vybaveno šikmými nožičkami.

Vaše vyhledávání dosáhlo 14 výsledků

Barva
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24321.0100
CAD
Dokumenty
Trubková držadla
  • stříbrná
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 214 mm
  • Hmotnost: 406 g
show article view
Trubková držadla
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24321.0105
CAD
Dokumenty
Trubková držadla
  • stříbrná
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 264 mm
  • Hmotnost: 437 g
show article view
Trubková držadla
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24321.0110
CAD
Dokumenty
Trubková držadla
  • stříbrná
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 314 mm
  • Hmotnost: 448 g
show article view
Trubková držadla
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24321.0115
CAD
Dokumenty
Trubková držadla
  • stříbrná
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 364 mm
  • Hmotnost: 493 g
show article view
Trubková držadla
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24321.0120
CAD
Dokumenty
Trubková držadla
  • stříbrná
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 414 mm
  • Hmotnost: 520 g
show article view
Trubková držadla
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24321.0125
CAD
Dokumenty
Trubková držadla
  • stříbrná
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 514 mm
  • Hmotnost: 556 g
show article view
Trubková držadla
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24321.0130
CAD
Dokumenty
Trubková držadla
  • stříbrná
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 614 mm
  • Hmotnost: 631 g
show article view
Trubková držadla
Barva:
černá
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24321.0600
CAD
Dokumenty
Trubková držadla
  • černá
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 214 mm
  • Hmotnost: 406 g
show article view
Trubková držadla
Barva:
černá
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24321.0605
CAD
Dokumenty
Trubková držadla
  • černá
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 264 mm
  • Hmotnost: 437 g
show article view
Trubková držadla
Barva:
černá
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24321.0610
CAD
Dokumenty
Trubková držadla
  • černá
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 314 mm
  • Hmotnost: 448 g
show article view
Trubková držadla
Barva:
černá
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24321.0615
CAD
Dokumenty
Trubková držadla
  • černá
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 364 mm
  • Hmotnost: 493 g
show article view
Trubková držadla
Barva:
černá
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24321.0620
CAD
Dokumenty
Trubková držadla
  • černá
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 414 mm
  • Hmotnost: 520 g
show article view
Trubková držadla
Barva:
černá
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24321.0625
CAD
Dokumenty
Trubková držadla
  • černá
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 514 mm
  • Hmotnost: 556 g
show article view
Trubková držadla
Barva:
černá
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24321.0630
CAD
Dokumenty
Trubková držadla
  • černá
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 614 mm
  • Hmotnost: 631 g
show article view
Trubková držadla

Materiál

Držadlo

  • Hliník, eloxovaný
  • Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Rukojeť

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Víčko

  • Plast, světle šedá

Krytka

  • Plast, světle šedá
  • Plast, černá

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Montáž

Držadla lze k dílu připevnit zepředu (ovládací strany) pomocí šroubů s válcovou hlavou. Otvor je uzavřen plastovým krytem.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24321. Trubková držadla – s přední montáží
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.