24321.0625 - Trubková držadla
s přední montáží

Trubková držadla se používají např. na dveřích stroje.

Trubková držadla jsou vyrobená z hliníku a vyznačují se ergonomickou a robustní konstrukcí a moderním designem. Toto provedení je vybaveno šikmými nožičkami.

Tento výrobek 24321.0625 - Trubková držadla s přední montáží / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 500 mm) je variantou skupiny výrobků Trubková držadla s přední montáží (EH 24321.)

Barva
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
černá
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24321.0625
Dokumenty
Trubková držadla
  • černá
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 514 mm
  • Hmotnost: 556 g
Trubková držadla

Materiál

Držadlo

  • Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Rukojeť

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Víčko

  • Plast, světle šedá

Krytka

  • Plast, černá

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Montáž

Držadla lze k dílu připevnit zepředu (ovládací strany) pomocí šroubů s válcovou hlavou. Otvor je uzavřen plastovým krytem.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24321.0625
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.