Trubková držadla se používají např. na dveřích stroje.
Trubková držadla jsou vyrobená z hliníku a vyznačují se ergonomickou a robustní konstrukcí a moderním designem. Toto provedení je vybaveno šikmými nožičkami.
Tento výrobek 24321.0615 - Trubková držadla s přední montáží / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 350 mm) je variantou skupiny výrobků Trubková držadla s přední montáží (EH 24321.)
Držadlo
Rukojeť
Víčko
Krytka
Nestandardní provedení dle poptávky.
Držadla lze k dílu připevnit zepředu (ovládací strany) pomocí šroubů s válcovou hlavou. Otvor je uzavřen plastovým krytem.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels