24300.0371 - Třmenové držáky
s přední montáží

Třmenové držáky se používají např. na dvířkách strojů, nábytku, dveřích skříněk, zásuvkách a zásuvkových jednotkách.

Třmenové držáky se vyznačují ergonomickým profilem s vysokou stabilitou a jednoduchým a nadčasovým designem.

Tento výrobek 24300.0371 - Třmenové držáky s přední montáží / Hliník, černý (b: 26 mm, l1 ±0,25: 196 mm) je variantou skupiny výrobků Třmenové držáky s přední montáží (EH 24300.)

Provedení
Materiál
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
Hliník, černý
Materiál:
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
196 mm
h1 [mm]:
57 mm
Objednací číslo:
24300.0371
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Hliník Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 196 mm
  • l2: 210 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • Pro šroub s válcovou hlavou: M6
  • Hmotnost: 232 g
Třmenové držáky

Materiál

Držadlo

  • Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005

Montáž

Montáž se provádí z obslužné strany pomocí válcového šroubu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24300.0371
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.