24320.0230 - Třmenové držáky
plast

Třmenové držáky se používají např. na dvířkách strojů, nábytku, dveřích skříněk, zásuvkách a zásuvkových jednotkách.

Třmenové držáky jsou vyrobeny z plastu, který je vyztužený skleněnými vlákny, a vyznačují se ergonomickou a stabilní konstrukcí a jednoduchým a nadčasovým designem.

Tento výrobek 24320.0230 - Třmenové držáky plast / černá (l1 ±0,5: 117 mm, d: M8, b: 25 mm) je variantou skupiny výrobků Třmenové držáky plast (EH 24320.)

Materiál
l1 ±0,5 [mm]
d [mm]
b [mm]
h [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny, černá
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d [mm]:
M8
b [mm]:
25 mm
h [mm]:
38 mm
Objednací číslo:
24320.0230
Dokumenty
Třmenové držáky
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d: M8
  • b: 25 mm
  • h: 38 mm
  • l2: 134 mm
  • l3: 102 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 50 g
Třmenové držáky

Materiál

Pouzdro

  • Mosaz

Držadlo

  • Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny, černá

Montáž

Montáž ze zadní strany.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24320.0230
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.