Třmenové držáky plast

EH 24320.

Třmenové držáky se používají např. na dvířkách strojů, nábytku, dveřích skříněk, zásuvkách a zásuvkových jednotkách.

Třmenové držáky jsou vyrobeny z plastu, který je vyztužený skleněnými vlákny, a vyznačují se ergonomickou a stabilní konstrukcí a jednoduchým a nadčasovým designem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Materiál
l1 ±0,5 [mm]
d [mm]
b [mm]
h [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny, černá
l1 ±0,5 [mm]:
93,5 mm
d [mm]:
M6
b [mm]:
21 mm
h [mm]:
36 mm
Objednací číslo:
24320.0210
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • l1 ±0,5: 93,5 mm
  • d: M6
  • b: 21 mm
  • h: 36 mm
  • l2: 107 mm
  • l3: 79 mm
  • s: 6 mm
  • t: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 31 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny, černá
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d [mm]:
M6
b [mm]:
25 mm
h [mm]:
38 mm
Objednací číslo:
24320.0220
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d: M6
  • b: 25 mm
  • h: 38 mm
  • l2: 134 mm
  • l3: 102 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 54 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny, černá
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d [mm]:
M8
b [mm]:
25 mm
h [mm]:
38 mm
Objednací číslo:
24320.0230
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d: M8
  • b: 25 mm
  • h: 38 mm
  • l2: 134 mm
  • l3: 102 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 50 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny, černá
l1 ±0,5 [mm]:
132 mm
d [mm]:
M8
b [mm]:
26 mm
h [mm]:
45 mm
Objednací číslo:
24320.0240
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • l1 ±0,5: 132 mm
  • d: M8
  • b: 26 mm
  • h: 45 mm
  • l2: 150 mm
  • l3: 116 mm
  • s: 8 mm
  • t: 13 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 59 g
show article view
Třmenové držáky

Materiál

Pouzdro

  • Mosaz

Držadlo

  • Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny, černá

Montáž

Montáž ze zadní strany.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24320. Třmenové držáky – plast
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).