24600.0230 - Ruční kola plná
slitina Al

Ze zadní strany jsou ergonomické nálitky.

U všech ručních kol je náboj obrobený, věnec je ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný; neobrobené plochy jsou čistě otryskány. Díky leštění věnce a otryskání neobrobených ploch se nemusí kola dodatečně lakovat.

Tento výrobek 24600.0230 - Ruční kola plná slitina Al / bez drážky, s válcovou rukojetí EH 24530 (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) je variantou skupiny výrobků Ruční kola plná slitina Al (EH 24600.)

Provedení
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
bez drážky, s válcovou rukojetí EH 24530
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
24600.0230
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez drážky, s válcovou rukojetí EH 24530
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Hmotnost: 995 g
  • Odpovídající válcová rukojeť EH 24530.: 26 mm x M10
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Ruční kola plná

Materiál

Osový díl

  • Ocel, zinkovaná

Ruční kolo

  • Hliníkový odlitek

Válcová rukojeť EH 24530.

  • Duroplast PF 31, černá RAL 9005

Montáž

Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24600.0230
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.