Ruční kola plná slitina Al

EH 24600.

Ze zadní strany jsou ergonomické nálitky.

U všech ručních kol je náboj obrobený, věnec je ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný; neobrobené plochy jsou čistě otryskány. Díky leštění věnce a otryskání neobrobených ploch se nemusí kola dodatečně lakovat.

Vaše vyhledávání dosáhlo 56 výsledků

Provedení
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24600.0000
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez drážky, bez válcové rukojeti
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Hmotnost: 121 g
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24600.0001
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez drážky, bez válcové rukojeti
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Hmotnost: 139 g
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24600.0005
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez drážky, bez válcové rukojeti
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Hmotnost: 203 g
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24600.0006
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez drážky, bez válcové rukojeti
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Hmotnost: 205 g
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24600.0010
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez drážky, bez válcové rukojeti
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Hmotnost: 307 g
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24600.0011
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez drážky, bez válcové rukojeti
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Hmotnost: 298 g
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24600.0015
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez drážky, bez válcové rukojeti
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Hmotnost: 430 g
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24600.0016
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez drážky, bez válcové rukojeti
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Hmotnost: 417 g
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24600.0020
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez drážky, bez válcové rukojeti
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Hmotnost: 540 g
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24600.0021
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez drážky, bez válcové rukojeti
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Hmotnost: 533 g
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
24600.0030
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez drážky, bez válcové rukojeti
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Hmotnost: 849 g
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24600.0031
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez drážky, bez válcové rukojeti
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Hmotnost: 866 g
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
24600.0040
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez drážky, bez válcové rukojeti
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Hmotnost: 1495 g
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
24600.0041
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez drážky, bez válcové rukojeti
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Hmotnost: 1441 g
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24600.0100
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • s drážkou, bez válcové rukojeti
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 3 mm
  • Hmotnost: 139 g
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 11,4 mm
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24600.0101
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • s drážkou, bez válcové rukojeti
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 4 mm
  • Hmotnost: 128 g
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24600.0105
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • s drážkou, bez válcové rukojeti
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 3 mm
  • Hmotnost: 201 g
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 11,4 mm
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24600.0106
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • s drážkou, bez válcové rukojeti
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 4 mm
  • Hmotnost: 194 g
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24600.0110
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • s drážkou, bez válcové rukojeti
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 4 mm
  • Hmotnost: 291 g
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24600.0111
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • s drážkou, bez válcové rukojeti
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 5 mm
  • Hmotnost: 288 g
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24600.0115
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • s drážkou, bez válcové rukojeti
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 5 mm
  • Hmotnost: 413 g
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24600.0116
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • s drážkou, bez válcové rukojeti
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 5 mm
  • Hmotnost: 397 g
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 18,3 mm
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24600.0120
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • s drážkou, bez válcové rukojeti
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 5 mm
  • Hmotnost: 529 g
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
show article view
Ruční kola plná
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24600.0121
CAD
Dokumenty
Ruční kola plná
  • s drážkou, bez válcové rukojeti
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 5 mm
  • Hmotnost: 528 g
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 18,3 mm
show article view
Ruční kola plná

Materiál

Osový díl

  • Ocel, zinkovaná

Ruční kolo

  • Hliníkový odlitek

Válcová rukojeť EH 24530.

  • Duroplast PF 31, černá RAL 9005

Montáž

Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24600. Ruční kola plná – slitina Al
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.