24580.0050 - Ruční kola
DIN 950 šedá litina

Náboj je obrobený, věnec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

Tento výrobek 24580.0050 - Ruční kola DIN 950 šedá litina / bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) (d1: 400 mm, d2 H7: 30 mm) je variantou skupiny výrobků Ruční kola DIN 950 šedá litina (EH 24580.)

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
obrázek:
1
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24580.0050
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Počet ramen z: 5
  • Hmotnost: 9500 g
Ruční kola

Materiál

Ruční kolo

  • Šedá litina GG

Montáž

Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24580.0050
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.