Vaše vyhledávání dosáhlo 108 výsledků
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Počet ramen z: 3
- Hmotnost: 304 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Počet ramen z: 3
- Hmotnost: 319 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Počet ramen z: 3
- Hmotnost: 486 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Počet ramen z: 3
- Hmotnost: 506 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Počet ramen z: 3
- Hmotnost: 720 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Počet ramen z: 3
- Hmotnost: 750 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 140 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 30 mm
- l1: ~ 39 mm
- l2: 19 mm
- Počet ramen z: 3
- Hmotnost: 865 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 140 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 30 mm
- l1: ~ 39 mm
- l2: 19 mm
- Počet ramen z: 3
- Hmotnost: 907 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 160 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 40 mm
- l2: 20 mm
- Počet ramen z: 3
- Hmotnost: 1151 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 160 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 40 mm
- l2: 20 mm
- Počet ramen z: 3
- Hmotnost: 1145 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 200 mm
- d2 H7: 18 mm
- d3: 38 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2: 24 mm
- Počet ramen z: 3
- Hmotnost: 2218 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 200 mm
- d2 H7: 22 mm
- d3: 38 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2: 24 mm
- Počet ramen z: 3
- Hmotnost: 2168 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 250 mm
- d2 H7: 22 mm
- d3: 45 mm
- l1: ~ 50 mm
- l2: 28 mm
- Počet ramen z: 5
- Hmotnost: 3740 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 250 mm
- d2 H7: 26 mm
- d3: 45 mm
- l1: ~ 50 mm
- l2: 28 mm
- Počet ramen z: 5
- Hmotnost: 3621 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 315 mm
- d2 H7: 26 mm
- d3: 53 mm
- l1: ~ 56 mm
- l2: 33 mm
- Počet ramen z: 5
- Hmotnost: 6180 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 315 mm
- d2 H7: 30 mm
- d3: 53 mm
- l1: ~ 56 mm
- l2: 33 mm
- Počet ramen z: 5
- Hmotnost: 5800 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 400 mm
- d2 H7: 30 mm
- d3: 65 mm
- l1: ~ 63 mm
- l2: 38 mm
- Počet ramen z: 5
- Hmotnost: 9500 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
- bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
- d1: 400 mm
- d2 H7: 34 mm
- d3: 65 mm
- l1: ~ 63 mm
- l2: 38 mm
- Počet ramen z: 5
- Hmotnost: 9500 g
show article view
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
- s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 3 mm
- Počet ramen z: 3
- Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 11,4 mm
- Hmotnost: 288 g
show article view
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
- s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 4 mm
- Počet ramen z: 3
- Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
- Hmotnost: 287 g
show article view
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
- s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 3 mm
- Počet ramen z: 3
- Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 11,4 mm
- Hmotnost: 500 g
show article view
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
- s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 4 mm
- Počet ramen z: 3
- Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
- Hmotnost: 500 g
show article view
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
- s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 4 mm
- Počet ramen z: 3
- Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
- Hmotnost: 750 g
show article view
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
- s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 5 mm
- Počet ramen z: 3
- Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
- Hmotnost: 723 g
show article view
Materiál
Ruční kolo
Rukojeť DIN 98 EH 24460. otočná
- Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
Rukojeť DIN 39 EH 24450.
- Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
Montáž
Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.
Datový list EH 24580. Ruční kola – DIN 950 šedá litina
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).