Přestavitelné páky z nerezi, s vnitřním závitem

EH 24390.

Přestavitelná páka s vnitřními díly z nerezi. Mnohostranné využití, např. v medicinské technice, chemickém průmyslu a.j.

Vaše vyhledávání dosáhlo 22 výsledků

Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ≥ [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M3
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 7 mm
Objednací číslo:
24390.0032
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • oranžová
  • d1: 13 mm
  • d2: M3
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 7 mm
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 9 mm
Objednací číslo:
24390.0036
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • oranžová
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 9 mm
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Objednací číslo:
24390.0111
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • oranžová
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Objednací číslo:
24390.0121
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • oranžová
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
Objednací číslo:
24390.0321
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • oranžová
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • Hmotnost: 67 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
Objednací číslo:
24390.0411
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • oranžová
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • Hmotnost: 112 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
Objednací číslo:
24390.0421
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • oranžová
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • Hmotnost: 109 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Objednací číslo:
24390.0511
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • oranžová
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Hmotnost: 175 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Objednací číslo:
24390.0521
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • oranžová
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Hmotnost: 171 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
Objednací číslo:
24390.0611
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • oranžová
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • Hmotnost: 286 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
Objednací číslo:
24390.0621
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • oranžová
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • Hmotnost: 269 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
černá
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M3
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 7 mm
Objednací číslo:
24390.0034
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • černá
  • d1: 13 mm
  • d2: M3
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 7 mm
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
černá
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 9 mm
Objednací číslo:
24390.0038
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • černá
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 9 mm
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
černá
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Objednací číslo:
24390.0114
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • černá
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
černá
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Objednací číslo:
24390.0124
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • černá
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
černá
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
Objednací číslo:
24390.0324
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • černá
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • Hmotnost: 67 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
černá
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
Objednací číslo:
24390.0414
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • černá
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • Hmotnost: 112 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
černá
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
Objednací číslo:
24390.0424
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • černá
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • Hmotnost: 109 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
černá
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Objednací číslo:
24390.0514
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • černá
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Hmotnost: 175 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
černá
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Objednací číslo:
24390.0524
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • černá
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Hmotnost: 171 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
černá
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
Objednací číslo:
24390.0614
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • černá
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • Hmotnost: 286 g
show article view
Přestavitelné páky
Barva:
černá
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
Objednací číslo:
24390.0624
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • černá
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • Hmotnost: 269 g
show article view
Přestavitelné páky

Materiál

Páka

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, oranžová RAL 2004, mat
  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Závitová část

  • Nerez 1.4305

Vnitřní díly

  • Nerez 1.4305

Poznámky

Závitová část se dá vyměnit.

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24390. Přestavitelné páky – z nerezi, s vnitřním závitem
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.