Přestavitelná páka s vnitřními díly z nerezi. Mnohostranné využití, např. v medicinské technice, chemickém průmyslu a.j.
Tento výrobek 24390.0036 - Přestavitelné páky z nerezi, s vnitřním závitem / (d1: 13 mm, d2: M4) je variantou skupiny výrobků Přestavitelné páky z nerezi, s vnitřním závitem (EH 24390.)
Páka
Závitová část
Vnitřní díly
Závitová část se dá vyměnit.
Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels