Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 216 výsledků
Provedení:
s mosaznou opěrnou patkou
Další detaily
s mosaznou opěrnou patkou – obrázek 1, černá
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Hmotnost: 83 g
show article view
Provedení:
s mosaznou opěrnou patkou
Další detaily
s mosaznou opěrnou patkou – obrázek 1, černá
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Hmotnost: 76 g
show article view
Provedení:
s mosaznou opěrnou patkou
Další detaily
s mosaznou opěrnou patkou – obrázek 1, černá
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Hmotnost: 78 g
show article view
Provedení:
s mosaznou opěrnou patkou
Další detaily
s mosaznou opěrnou patkou – obrázek 1, černá
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Hmotnost: 80 g
show article view
Provedení:
s mosaznou opěrnou patkou
Další detaily
s mosaznou opěrnou patkou – obrázek 1, černá
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Hmotnost: 91 g
show article view
Provedení:
s mosaznou opěrnou patkou
Další detaily
s mosaznou opěrnou patkou – obrázek 1, černá
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Hmotnost: 88 g
show article view
Provedení:
s mosaznou opěrnou patkou
Další detaily
s mosaznou opěrnou patkou – obrázek 1, černá
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Hmotnost: 127 g
show article view
Provedení:
s mosaznou opěrnou patkou
Další detaily
s mosaznou opěrnou patkou – obrázek 1, černá
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Hmotnost: 129 g
show article view
Provedení:
s mosaznou opěrnou patkou
Další detaily
s mosaznou opěrnou patkou – obrázek 1, černá
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Hmotnost: 133 g
show article view
Provedení:
s mosaznou opěrnou patkou
Další detaily
s mosaznou opěrnou patkou – obrázek 1, černá
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Hmotnost: 137 g
show article view
Provedení:
s mosaznou opěrnou patkou
Další detaily
s mosaznou opěrnou patkou – obrázek 1, černá
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Hmotnost: 142 g
show article view
Provedení:
s mosaznou opěrnou patkou
Další detaily
s mosaznou opěrnou patkou – obrázek 1, černá
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Hmotnost: 147 g
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou
Další detaily
s opěrnou patkou – obrázek 2, oranžová
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Hmotnost: 39 g
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou
Další detaily
s opěrnou patkou – obrázek 2, oranžová
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Hmotnost: 40 g
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou
Další detaily
s opěrnou patkou – obrázek 2, oranžová
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Hmotnost: 41 g
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou
Další detaily
s opěrnou patkou – obrázek 2, oranžová
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Hmotnost: 42 g
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou
Další detaily
s opěrnou patkou – obrázek 2, oranžová
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Hmotnost: 43 g
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou
Další detaily
s opěrnou patkou – obrázek 2, oranžová
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Hmotnost: 45 g
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou
Další detaily
s opěrnou patkou – obrázek 2, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Hmotnost: 78 g
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou
Další detaily
s opěrnou patkou – obrázek 2, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Hmotnost: 79 g
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou
Další detaily
s opěrnou patkou – obrázek 2, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Hmotnost: 81 g
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou
Další detaily
s opěrnou patkou – obrázek 2, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Hmotnost: 83 g
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou
Další detaily
s opěrnou patkou – obrázek 2, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Hmotnost: 86 g
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou
Další detaily
s opěrnou patkou – obrázek 2, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Hmotnost: 91 g
show article view
Materiál
Páka
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, oranžová RAL 2004, mat
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
Vnitřní díly
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
Šroub
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
Poznámky
Šroubová část se dá vyměnit.
Odkazy
Provedení s kulovým čepem (obr. 3) lze kombinovat s opěrnou patkou, plast (EH 22570.).
Obsluha
Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.
Datový list EH 24410. Přestavitelné páky – s tlačným šroubem
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.