24410.3141 - Přestavitelné páky
s tlačným šroubem

Přestavitelné páky najdou všestranné využití tam, kde je omezený prostor nebo je vyžadována specifická poloha páčky.

Tento výrobek 24410.3141 - Přestavitelné páky s tlačným šroubem / s kulovým čepem (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 16 mm) je variantou skupiny výrobků Přestavitelné páky s tlačným šroubem (EH 24410.)

Provedení
obrázek
Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s kulovým čepem
obrázek:
3
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Objednací číslo:
24410.3141
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • s kulovým čepem – obrázek 3, oranžová
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Hmotnost: 35 g
Přestavitelné páky

Materiál

Páka

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, oranžová RAL 2004, mat

Vnitřní díly

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Šroub

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Poznámky

Šroubová část se dá vyměnit.

Odkazy

Provedení s kulovým čepem (obr. 3) lze kombinovat s opěrnou patkou, plast (EH 22570.).

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24410.3141
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.