Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 216 výsledků
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 40 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 38 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 38 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 40 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 41 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 45 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 81 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 80 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 86 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 81 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 84 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 95 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Hmotnost: 128 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Hmotnost: 130 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Hmotnost: 134 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Hmotnost: 94 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Hmotnost: 100 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Hmotnost: 148 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, stříbrná
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 40 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, stříbrná
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 38 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, stříbrná
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 38 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, stříbrná
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 40 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, stříbrná
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 41 g
show article view
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
Další detaily
s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, stříbrná
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Hmotnost: 45 g
show article view
Materiál
Páka
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, oranžová RAL 2004, mat
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
Vnitřní díly
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
Šroub
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
Poznámky
Šroubová část se dá vyměnit.
Odkazy
Provedení s kulovým čepem (obr. 3) lze kombinovat s opěrnou patkou, plast (EH 22570.).
Obsluha
Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.
Datový list EH 24410. Přestavitelné páky – s tlačným šroubem
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.