24410.0474 - Přestavitelné páky
s tlačným šroubem

Přestavitelné páky najdou všestranné využití tam, kde je omezený prostor nebo je vyžadována specifická poloha páčky.

Tento výrobek 24410.0474 - Přestavitelné páky s tlačným šroubem / s plastovou opěrnou patkou (d1: 18 mm, d2: M10, l1: 40 mm) je variantou skupiny výrobků Přestavitelné páky s tlačným šroubem (EH 24410.)

Provedení
obrázek
Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s plastovou opěrnou patkou
obrázek:
1
Barva:
černá
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Objednací číslo:
24410.0474
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • s plastovou opěrnou patkou – obrázek 1, černá
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Hmotnost: 94 g
Přestavitelné páky

Materiál

Páka

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Vnitřní díly

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Šroub

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Poznámky

Šroubová část se dá vyměnit.

Odkazy

Provedení s kulovým čepem (obr. 3) lze kombinovat s opěrnou patkou, plast (EH 22570.).

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24410.0474
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.