24420.0012 - Přestavitelné páky
s axiálním ložiskem, s vnitřním závitem

Přestavitelné páky najdou všestranné využití tam, kde je omezený prostor nebo je vyžadována specifická poloha páčky.

Výhody axiálního ložiska:

  • Dvojitá upínací síla při stejné velikosti páčky je dána odstraněním tření styčných ploch.
  • Chrání upínané obrobky na styčné ploše.
  • Lepší usazení obrobku díky zvětšené upínací síle.

Tento výrobek 24420.0012 - Přestavitelné páky s axiálním ložiskem, s vnitřním závitem / (d1: 18 mm, d2: M6) je variantou skupiny výrobků Přestavitelné páky s axiálním ložiskem, s vnitřním závitem (EH 24420.)

Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
černá
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
Objednací číslo:
24420.0012
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • černá
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Hmotnost: 91 g
Přestavitelné páky

Materiál

Páka

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Závitová část

  • Ocel, nitridovaná, brynýrovaná

Vnitřní díly

  • Ocel, nitridovaná, brynýrovaná

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24420.0012
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přestavitelné páky
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.