Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
Další detaily
oranžová
d1 : 18 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
h1 : 34,5 mm
h2 : 50 mm
h3 : 3 mm
l2 : 62 mm
t1 min.: 12,5 mm
t2 : 5 mm
Hmotnost: 91 g
show article view
Další detaily
oranžová
d1 : 22 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
h1 : 39,5 mm
h2 : 56 mm
h3 : 3,5 mm
l2 : 74 mm
t1 min.: 14 mm
t2 : 4,2 mm
Hmotnost: 138 g
show article view
Další detaily
oranžová
d1 : 25 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
h1 : 46,5 mm
h2 : 66 mm
h3 : 4 mm
l2 : 89 mm
t1 min.: 18 mm
t2 : 5,4 mm
Hmotnost: 205 g
show article view
Další detaily
oranžová
d1 : 30 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
t1 min.: 26,5 mm
t2 : 6,6 mm
Hmotnost: 358 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 18 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
h1 : 34,5 mm
h2 : 50 mm
h3 : 3 mm
l2 : 62 mm
t1 min.: 12,5 mm
t2 : 5 mm
Hmotnost: 91 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 22 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
h1 : 39,5 mm
h2 : 56 mm
h3 : 3,5 mm
l2 : 74 mm
t1 min.: 14 mm
t2 : 4,2 mm
Hmotnost: 138 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 25 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
h1 : 46,5 mm
h2 : 66 mm
h3 : 4 mm
l2 : 89 mm
t1 min.: 18 mm
t2 : 5,4 mm
Hmotnost: 205 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 30 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
t1 min.: 26,5 mm
t2 : 6,6 mm
Hmotnost: 358 g
show article view
Materiál
Páka
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, oranžová RAL 2004, mat
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
Závitová část
Ocel, nitridovaná, brynýrovaná
Vnitřní díly
Ocel, nitridovaná, brynýrovaná
Obsluha
Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.
Datový list EH 24420. Přestavitelné páky – s axiálním ložiskem, s vnitřním závitem
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.