Trojhranné momentové držadlo

EH 24711.

Momentová držadla se používají všude tam, kde je vyžadováno omezení vynaložené ruční síly.

Trojhranné momentové držadlo s integrovanou momentovou mechanikou umožňuje definovat omezení kroutícího momentu při utahování. Při dosažení kroutícího momentu dochází k "prokluzu". Při povolování není kroutící moment omezený.

Tato držadla kombinují funkčnost ráčnového klíče s moderním a ergonomickým provedením trojhranného držadla.

Vaše vyhledávání dosáhlo 108 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0518
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 205 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0519
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Hmotnost: 206 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0520
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Hmotnost: 207 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0521
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 210 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0522
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Hmotnost: 211 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0523
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Hmotnost: 212 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0524
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 218 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0525
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Hmotnost: 219 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0526
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Hmotnost: 220 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0527
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 227 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0528
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Hmotnost: 228 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0529
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Hmotnost: 229 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo

Materiál

Víčko

  • Plast, světle šedá

Momentová mechanika

  • Ocel, tvrzená

Držadlo

  • Termoplast PA-HP, vyztužený skelným vláknem, černý, matný

Vnitřní díl

  • Ocel, brynýrovaná

Šroub

  • Ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24711. Trojhranné momentové držadlo
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.