24711.0319 - Trojhranné momentové držadlo

Momentová držadla se používají všude tam, kde je vyžadováno omezení vynaložené ruční síly.

Trojhranné momentové držadlo s integrovanou momentovou mechanikou umožňuje definovat omezení kroutícího momentu při utahování. Při dosažení kroutícího momentu dochází k "prokluzu". Při povolování není kroutící moment omezený.

Tato držadla kombinují funkčnost ráčnového klíče s moderním a ergonomickým provedením trojhranného držadla.

Tento výrobek 24711.0319 - Trojhranné momentové držadlo / se šroubem (d1: 50 mm, d3: M10, l: 25 mm) je variantou skupiny výrobků Trojhranné momentové držadlo (EH 24711.)

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Utahovací moment +/- 10% - max. [Nm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Objednací číslo:
24711.0319
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Hmotnost: 76 g
Trojhranné momentové držadlo

Materiál

Víčko

  • Plast, světle šedá

Momentová mechanika

  • Ocel, tvrzená

Držadlo

  • Termoplast PA-HP, vyztužený skelným vláknem, černý, matný

Vnitřní díl

  • Ocel, brynýrovaná

Šroub

  • Ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24711.0319
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.