Tyto křížové matice jsou vyrobeny dle DIN 6335.
Pískováno.
Tento výrobek 24620.0480 - Křížové matice DIN 6335 šedá litina / s neprůchozím závitem, provedení E (d1: 80 mm) je variantou skupiny výrobků Křížové matice DIN 6335 šedá litina (EH 24620.)
Držadlo
Speciální provedení s jiným otvorem nebo povrchem dle poptávky.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels