Křížové matice DIN 6335 šedá litina

EH 24620.

Tyto křížové matice jsou vyrobeny dle DIN 6335.

Pískováno.

Vaše vyhledávání dosáhlo 30 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0032
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0040
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Hmotnost: 69 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0050
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Hmotnost: 115 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0063
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Hmotnost: 224 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0080
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • Hmotnost: 415 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0090
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 65 mm
  • h3: 38 mm
  • Hmotnost: 855 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou dírou, průchozí, provedení B
obrázek:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0132
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou dírou, průchozí, provedení B – obrázek 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Hmotnost: 34 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou dírou, průchozí, provedení B
obrázek:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0140
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou dírou, průchozí, provedení B – obrázek 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Hmotnost: 59 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou dírou, průchozí, provedení B
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0150
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou dírou, průchozí, provedení B – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Hmotnost: 95 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou dírou, průchozí, provedení B
obrázek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0163
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou dírou, průchozí, provedení B – obrázek 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Hmotnost: 171 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou dírou, průchozí, provedení B
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0180
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou dírou, průchozí, provedení B – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Hmotnost: 338 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou dírou, průchozí, provedení B
obrázek:
2
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0190
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou dírou, průchozí, provedení B – obrázek 2
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • Hmotnost: 709 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0232
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1: 12 mm
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0240
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0250
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Hmotnost: 99 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0263
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Hmotnost: 195 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0280
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Hmotnost: 380 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0290
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • t1: 36 mm
  • Hmotnost: 648 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24620.0332
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Hmotnost: 34 g
  • t2: 10 mm
show article view
Křížové matice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24620.0340
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Hmotnost: 188 g
  • t2: 13 mm
show article view
Křížové matice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24620.0350
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Hmotnost: 97 g
  • t2: 16 mm
show article view
Křížové matice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24620.0363
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Hmotnost: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
Křížové matice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24620.0380
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Hmotnost: 339 g
  • t2: 20 mm
show article view
Křížové matice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M20
Objednací číslo:
24620.0390
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d5: M20
  • d6: 21 mm
  • h2: 63 mm
  • Hmotnost: 673 g
  • t2: 25 mm
show article view
Křížové matice

Materiál

Držadlo

  • Šedá litina GG 20, čistá

Poznámky

Speciální provedení s jiným otvorem nebo povrchem dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24620. Křížové matice – DIN 6335 šedá litina
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.