24690.0164 - Šrouby s hvězdicí
Nerez

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24690.0164
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Hmotnost: 169 g
Šrouby s hvězdicí

Materiál

Držadlo

  • Nerez 1.4301, matná

Šroub

  • Nerez 1.4301

Poznámky

Držadlo: Tažený plech. Náboj: Přivařený.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24690.0164
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.