Šrouby s hvězdicí Nerez

EH 24690.

Vaše vyhledávání dosáhlo 9 výsledků

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24690.0140
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Hmotnost: 50 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24690.0142
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Hmotnost: 55 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24690.0144
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Hmotnost: 57 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24690.0150
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Hmotnost: 95 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24690.0152
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Hmotnost: 97 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24690.0154
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Hmotnost: 102 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24690.0160
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Hmotnost: 155 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24690.0162
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Hmotnost: 162 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24690.0164
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Hmotnost: 169 g
show article view
Šrouby s hvězdicí

Materiál

Držadlo

  • Nerez 1.4301, matná

Šroub

  • Nerez 1.4301

Poznámky

Držadlo: Tažený plech. Náboj: Přivařený.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24690. Šrouby s hvězdicí – Nerez
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.