24690.0142 - Šrouby s hvězdicí
Nerez

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24690.0142
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Hmotnost: 55 g
Šrouby s hvězdicí

Materiál

Držadlo

  • Nerez 1.4301, matná

Šroub

  • Nerez 1.4301

Poznámky

Držadlo: Tažený plech. Náboj: Přivařený.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24690.0142
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.