24650.0480 - Hvězdice
DIN 6336 šedá litina

Tyto hvězdice jsou vyrobeny dle DIN 6336.

Pískováno.

Tento výrobek 24650.0480 - Hvězdice DIN 6336 šedá litina / s neprůchozím závitem, provedení E (d1: 80 mm) je variantou skupiny výrobků Hvězdice DIN 6336 šedá litina (EH 24650.)

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24650.0480
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Hmotnost: 572 g
Hvězdice

Materiál

Držadlo

  • Šedá litina GG 20, čistá

Poznámky

Speciální provedení s jiným otvorem nebo povrchem dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24650.0480
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.