Hvězdice DIN 6336 šedá litina

EH 24650.

Tyto hvězdice jsou vyrobeny dle DIN 6336.

Pískováno.

Vaše vyhledávání dosáhlo 25 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24650.0032
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Hmotnost: 55 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24650.0040
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Hmotnost: 77 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24650.0050
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Hmotnost: 147 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24650.0063
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Hmotnost: 314 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24650.0080
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Hmotnost: 629 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou dírou, průchozí, provedení B
obrázek:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24650.0132
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou dírou, průchozí, provedení B – obrázek 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Hmotnost: 186 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou dírou, průchozí, provedení B
obrázek:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24650.0140
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou dírou, průchozí, provedení B – obrázek 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Hmotnost: 72 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou dírou, průchozí, provedení B
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24650.0150
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou dírou, průchozí, provedení B – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Hmotnost: 130 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou dírou, průchozí, provedení B
obrázek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24650.0163
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou dírou, průchozí, provedení B – obrázek 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Hmotnost: 275 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou dírou, průchozí, provedení B
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24650.0180
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou dírou, průchozí, provedení B – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Hmotnost: 548 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24650.0232
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24650.0240
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Hmotnost: 74 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24650.0250
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Hmotnost: 133 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24650.0263
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Hmotnost: 280 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24650.0280
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Hmotnost: 573 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24650.0332
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Hmotnost: 39 g
  • t2: 10 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24650.0340
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Hmotnost: 72 g
  • t2: 13 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24650.0350
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Hmotnost: 125 g
  • t2: 16 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24650.0363
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Hmotnost: 277 g
  • t2: 20 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24650.0380
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Hmotnost: 541 g
  • t2: 20 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24650.0432
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24650.0440
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Hmotnost: 186 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24650.0450
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Hmotnost: 132 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24650.0463
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Hmotnost: 280 g
show article view
Hvězdice

Materiál

Držadlo

  • Šedá litina GG 20, čistá

Poznámky

Speciální provedení s jiným otvorem nebo povrchem dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24650. Hvězdice – DIN 6336 šedá litina
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.