Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků
Zatížitelnost max. [kN]:
0,5 kN
Další detaily
Systém: V40
b3 : 8,5 mm
l1 : 75 mm
l2 : 35 mm
l3 : 13 mm
l5 : 13 mm
l6 : 62 mm
l7 : 5 mm
b1 : 30 mm
b2 : 10 mm
d1 : M8
d2 : 13 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : 11,5 mm
Zdvih s: 3 mm
Zatížitelnost max.: 0,5 kN
e : 24400.0311
Hmotnost: 342 g
show article view
Zatížitelnost max. [kN]:
2,5 kN
Další detaily
Systém: V70/L12
b3 : 13 mm
l1 : 150 mm
l2 : 90 mm
l3 : 20 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Zdvih s: 6 mm
Zatížitelnost max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Hmotnost: 1379 g
show article view
Zatížitelnost max. [kN]:
5 kN
Další detaily
Systém: L16
b3 : 17 mm
l1 : 170 mm
l2 : 100 mm
l3 : 25 mm
l5 : 27 mm
l6 : 108 mm
l7 : 11 mm
b1 : 60 mm
b2 : 20 mm
d1 : M16
d2 : 26 mm
h1 : 34 mm
h2 : 21,5 mm
Zdvih s: 11 mm
Zatížitelnost max.: 5 kN
e : 24400.0611
Hmotnost: 2721 g
show article view
Zatížitelnost max. [kN]:
2,5 kN
Další detaily
Systém: V70/L12
b3 : 13 mm
l1 : 300 mm
l2 : 100 mm
l3 : 30 mm
l4 : 160 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Zdvih s: 6 mm
Zatížitelnost max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Hmotnost: 2448 g
show article view
Materiál
Držadlo
Upínač
Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená
Obsluha
Při uvolnění páky je podpěrný čep přitlačený silou pružiny na obráběný díl.
Dotáhnutím páky se podpěrný čep zablokuje proti pohybu.
Po odejmutí obrobku se uvolní páka, podpěrný čep se zatlačí do původní polohy a páka se znovu utáhne.
Podpěrná výška může být nastavená závitovým kolíkem nebo podpěrným prvkem našroubovaným do vnitřního závitu podpěrného čepu.
Datový list EH 23220. Výsuvné podpěry
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.